Capteurs de température à insertion

253 produit(s) trouvé(s)

084N2016

Sonde de température, AKS 21 W, Soudure, 22

Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: STAINLEES STEEL, Taille des raccords électriques: Pg 16

084N2026

Sonde de température, AKS 21 W, R, 1/2

Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: STAINLEES STEEL, Taille des raccords électriques: Pg 16

084N2027

Sonde de température, AKS 21 W, R, 1/2

Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: STAINLEES STEEL, Taille des raccords électriques: Pg 16

084N2031

Sonde de température, AKS 21 W, NPT

Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: STAINLEES STEEL, Taille des raccords électriques: Pg 16

084N2032

Sonde de température, AKS 21 W, NPT

Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: STAINLEES STEEL, Taille des raccords électriques: Pg 16

084N2035

Sonde de température, AKS 21 D, Bride

Plage de mesure [°C]: -40 - 80, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: STAINLEES STEEL, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084N2060

Sonde de température, AKS 25 W4

Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Taille des raccords électriques: Pg 11

084Z0157

Sonde de température, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Plage de températures [°C]: -50 - 200, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 100, Matériau du tube de protection: AISI 316 Ti, Racc. Élect.: Type B, Taille des raccords électriques: Pg 16

084Z2012

Sonde de température, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Brass, Racc. Élect.: AMP Junior Power Timer, Taille des raccords électriques: 2broches

084Z2013

Sonde de température, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Plage de températures [°C]: -50 - 150, Type d’élément de sonde: Pt, Résistance élément de capteur [Ohm]: 1000, Matériau du tube de protection: Brass, Racc. Élect.: Deutsch DT04, Taille des raccords électriques: 2broches

Afficher: