MAH 6.3 / MAH 12.5

Afficher plus
MAH 6.3 / MAH 12.5

3 produit(s) trouvé(s)

180F0003

MAH 12.5 CW

Puissance nominale [kW]: 7.8, Vitesse [tr/min] [Min.]: 300, Vitesse [tr/min] [Max.]: 4000, 13 N-m

180F0004

MAH 12.5 CCW

Puissance nominale [kW]: 7.8, Vitesse [tr/min] [Min.]: 300, Vitesse [tr/min] [Max.]: 4000, 13 N-m