Afficher plus
EVT

6 produit(s) trouvé(s)

068F0600

Vanne solénoïde, EVT 1.2, Fonction: NF

Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 0.05, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Cuivre, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 18

068F0601

Vanne solénoïde, EVT 2.0, Fonction: NF

Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 0.1, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Cuivre, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 18

068F0611

Vanne solénoïde, EVT 3.0, Fonction: NF

Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 0.23, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Cuivre, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 18

068F0620

Vanne solénoïde, EVT 3.0, Fonction: NF

Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 0.23, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Dimension entrée [mm]: 6, Dimensions de sortie [mm]: 6.00, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 18

068F0621

Vanne solénoïde, EVT 2.0, Fonction: NF

Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 0.1, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Dimension entrée [mm]: 6, Dimensions de sortie [mm]: 6.00, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 18

068F0622

Vanne solénoïde, EVT 1.2, Fonction: NF

Fluides: R744, Valeur du kv [m³/h]: 0.05, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Matériau du raccord: Acier inoxydable, Dimension entrée [mm]: 6, Dimensions de sortie [mm]: 6.00, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 18

Afficher: