ICS-(H)A4A / ICS-(H)S4A

6 produit(s) trouvé(s)

027B0920

Vanne pilot, CVP-L, Vanne pilote pression constante

Plage de pression [bar] Pe: -0.66 - 7, Valeur du kv [m³/h]: 0.4, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027B0921

Vanne pilot, CVP-M, Vanne pilote pression constante

Plage de pression [bar] Pe: 4 - 28, Valeur du kv [m³/h]: 0.4, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027B0922

Vanne pilot, CVP-H, Vanne pilote pression constante

Plage de pression [bar] Pe: 25 - 52, Valeur du kv [m³/h]: 0.4, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

027B0980

Vanne pilot, CVE-L, Vanne pilote pression constante

Plage de pression [bar] Pe: -0.66 - 8, Valeur du kv [m³/h]: 0.4, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Afficher: