Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The CCMT is an electrically operated valve designed specifically for operation in CO2 systems. The CCMT valve concept is designed to fulfil global refrigeration requirements. The valve is capable of functioning either as an expansion valve, as a pressure regulator for the gascooler or as a gas bypass valve with backpressure regulation in transcritical or subcritical applications.
10 produit(s) trouvé(s)
Vanne de régulation électrique, CCMT 2
Fluides: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valeur du kv [m³/h]: 0.17, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCMT 4
Fluides: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valeur du kv [m³/h]: 0.45, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCMT 8
Fluides: R744; R410A; R134a; R1234yf, Valeur du kv [m³/h]: 0.93, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCMT 16
Fluides: R744; R410A; R134a, Valeur du kv [m³/h]: 1.6, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCMT 24
Fluides: R744; R410A; R134a, Valeur du kv [m³/h]: 2.4, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCMT 30
Fluides: R744; R410A; R134a, Valeur du kv [m³/h]: 3, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCMT 42
Fluides: R744; R410A; R134a, Valeur du kv [m³/h]: 4.2, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCMT 24
Fluides: R744; R134a; R1234yf, Valeur du kv [m³/h]: 2.4, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCMT 30
Fluides: R744; R134a; R1234yf, Valeur du kv [m³/h]: 3, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Vanne de régulation électrique, CCMT 42
Fluides: R744; R134a; R1234yf, Valeur du kv [m³/h]: 4.2, Pression d’utilisation max. [bar]: 140, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1