Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
The ICMTS is a direct operated motorized valve driven by actuator type ICAD 600A-TS. The ICMTS is designed to regulate the flow of transcritical gas or subcritical liquid from the gascooler in transcritical CO2 systems. The ICMTS can also be used for other control functions in CO2 systems. The ICMTS valve is designed so that the opening and closing forces are balanced.ICAD 600A-TS actuators can also operate an ICMTS valve as an On/Off function supported by a digital input. The ICMTS valve can be operated manually via the ICAD 600A-TS actuator or via the Multifunction tool for ICMTS.
3 produit(s) trouvé(s)
Vanne moteur haute pression, ICMTS 50A
Valeur du kv [m³/h]: 9, Pression d’utilisation max. [bar]: 140
Vanne moteur haute pression, ICMTS 80A
Valeur du kv [m³/h]: 18, Pression d’utilisation max. [bar]: 140
Vanne moteur haute pression, ICMTS 80B
Valeur du kv [m³/h]: 27, Pression d’utilisation max. [bar]: 140