Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
2 produit(s) trouvé(s)
Pilote pour vanne de régulation de l'eau, WVS, 2.2 bar - 19 bar
Plage de pression de régulation [bar]: 2.2 - 19, Type de Racc.(fluide): Flare/tubulure à souder
Pilote pour vanne de régulation de l'eau, WVS, 15 bar - 29 bar
Plage de pression de régulation [bar]: 15 - 29, Type de Racc.(fluide): Flare/tubulure à souder