Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
ETS 500P, ETS 800P are extension to current electric expansion valves ETS program by integrate dual ETS 250 or dual ETS 400 in parallel. They can be used for precise liquid injection in evaporators for air conditioning and refrigeration applications with high capacity. The valve piston and linear positioning design is fully balanced, providing bi-flow feature as well as solenoid tight shut-off function in both flow directions. The valve design uses bi-polar drive providing very precise flow regulation. ETS 500P and ETS 800P are compatible with electronic control solutions from Danfoss and other manufacturers.
3 produit(s) trouvé(s)
Détendeur électrique, ETS 500P
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Entrée [in]: 2 5/8 po, Taille Sortie [in]: 3 1/8 po
Détendeur électrique, ETS 800P
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Entrée [in]: 3 1/8 po, Taille Sortie [in]: 3 1/8 po
Détendeur électrique, ETS 800P
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Entrée [in]: 2 5/8 po, Taille Sortie [in]: 2 5/8 po