Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
OFC type check and stop valve are designed fordelivering a discharge solution that improvesperformance and reliability of oil-free centrifugal compressors with magnetic bearings by incorporating a damped check valve, while reliably and efficiently incorporating stop and diffuser functions.
1 produit(s) trouvé(s)
OFC 80s
Matériau du raccord: Aluminium, Type de passage: Equerre, Type raccordement Entrée: Bride, Pression d’utilisation max. [bar]: 23