Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
136 produit(s) trouvé(s)
Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 32R-DG36-A0BC08-0
Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Type de raccord de pression: M, Dim. du raccord de pression: 16 x 1.5, Spécifications clés: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 32R-D636-A1BC08-0
Transmetteur de pression, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 3000-2021-A1BC08-0
Transmetteur de pression, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 3000-9231-A1BC08-0
Transmetteur de pression, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 3000-2431-A1BC08-0
Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Type de raccord de pression: UNF, Dim. du raccord de pression: 7/16-20, Spécifications clés: AKS 32R-DH36-A0BC08-0
Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Type de raccord de pression: NPT, Dim. du raccord de pression: 1/4-18, Spécifications clés: AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Transmetteur de pression, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Transmetteur de pression, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 3/8, Spécifications clés: AKS 3000-D531-A1AB06-0