COM 20C / COM 10C / ORD

Afficher plus
COM 20C / COM 10C / ORD

17 produit(s) trouvé(s)

040B0100

COM 20C

Type: COM 20C, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Pression d’utilisation max. [bar]: 130, OPD max. [bar]: 80, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 6

040B0119

COM 10C

Type: COM 10C, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Pression d’utilisation max. [bar]: 60, OPD max. [bar]: 40, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

040B0120

COM 10C

Type: COM 10C, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Pression d’utilisation max. [bar]: 60, OPD max. [bar]: 40, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

040B0121

COM 20C

Type: COM 20C, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Pression d’utilisation max. [bar]: 130, OPD max. [bar]: 80, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

040B0122

COM 20C

Type: COM 20C, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Pression d’utilisation max. [bar]: 130, OPD max. [bar]: 80, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

040B0167

COM 10C

Type: COM 10C, Pièces inclues: Câble de relais; Jeu d’adaptateurs AD000; Câble d'alimentation, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Pression d’utilisation max. [bar]: 60, OPD max. [bar]: 40, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

040B0169

COM 10C

Type: COM 10C, Pièces inclues: Câble de relais; Jeu d’adaptateurs AD114; Câble d'alimentation, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Pression d’utilisation max. [bar]: 60, OPD max. [bar]: 40, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

040B0174

COM 10C

Type: COM 10C, Pièces inclues: Jeu d’adaptateurs AD118-18 DF; Câble de relais; Câble d'alimentation, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Pression d’utilisation max. [bar]: 60, OPD max. [bar]: 40, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

040B0178

COM 10C

Type: COM 10C, Pièces inclues: Câble de relais; Jeu d’adaptateurs AD000; Câble d'alimentation, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Pression d’utilisation max. [bar]: 60, OPD max. [bar]: 40, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

040B0180

COM 10C

Type: COM 10C, Pièces inclues: Câble de relais; Jeu d’adaptateurs AD114; Câble d'alimentation, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Pression d’utilisation max. [bar]: 60, OPD max. [bar]: 40, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 6

Afficher: