Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Dynamic Valve RA-DV is a series of pressure independentradiator valves, designed for use in 2-pipeheating systems together with all types ofthermostatic sensors with Danfoss RA coupling.RA-DV dynamic valves are fitted with a flowlimiting device for presetting of the maximumwater flow. The valves are available withmaximum water flow of 10 - 135 l/h.RA-DV has a built-in pressure regulator, whichkeeps the differential pressure at a constant levelof 0.1 bar, thus maintaining the set flow.RA-DV valve bodies are manufactured from brasswith a nickel plating. The gland seal pressure pin is chromium steel and works in a lifetime lubricated O-ring. Thecomplete gland seal assembly can be replacedwithout draining down the system.
12 produit(s) trouvé(s)
Robinets de radiateur, RA-DV, Dynamique (indépendant de la pression), DN 10, Équerre horizontale, D
Robinet auto-équilibrant, indépendant de la pression
Robinets de radiateur, RA-DV, Dynamique (indépendant de la pression), DN 15, Équerre horizontale, D
Robinet auto-équilibrant, indépendant de la pression
Robinets de radiateur, RA-DV, Dynamique (indépendant de la pression), DN 10, Angle à droite
Robinet auto-équilibrant, indépendant de la pression
Robinets de radiateur, RA-DV, Dynamique (indépendant de la pression), DN 10, Angle à gauche
Robinet auto-équilibrant, indépendant de la pression
Robinets de radiateur, RA-DV, Dynamique (indépendant de la pression), DN 15, Angle à droite
Robinet auto-équilibrant, indépendant de la pression
Robinets de radiateur, RA-DV, Dynamique (indépendant de la pression), DN 15, Angle à gauche
Robinet auto-équilibrant, indépendant de la pression
Robinets de radiateur, RA-DV, Dynamique (indépendant de la pression), DN 10, Équerre, D
Robinet auto-équilibrant, indépendant de la pression
Robinets de radiateur, RA-DV, Dynamique (indépendant de la pression), DN 10, Droit, D
Robinet auto-équilibrant, indépendant de la pression
Robinets de radiateur, RA-DV, Dynamique (indépendant de la pression), DN 15, Équerre, D
Robinet auto-équilibrant, indépendant de la pression
Robinets de radiateur, RA-DV, Dynamique (indépendant de la pression), DN 15, Droit, D
Robinet auto-équilibrant, indépendant de la pression