BOCK, EX-HG66e/1750-4 HC, Semi-hermetic ATEX

097C4807

Refrigerants: R1270; R290, Compressor power supply [V]: 475-525V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub G68, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 17234

Détails du produit

Poids brut 337.262 Kilogram
Poids Net 315.462 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162653494

 

Alimentation du compresseur [V] 475-525V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Applications MBP
Capacity regulator 1x 230V AC,50/60Hz
Classe IP IP66
Couleur Blue - standard (conductive coating)
Cylindre 6
Description Compressor EX-HG66e/1750-4 HC
Discharge connection size [mm] 42 mm
Désignation du modèle EX-HG66e/1750-4 HC
Family HG HC ATEX Compressors
Fluides R1270
R290
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 17234
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number EX-HG66e/1750-4 HC
Mounting position capacity regulator Serial position
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor INT250 Ex, explosion-proof, equipment category 2 as per directive 2014/34/EU
Oil service valve Yes
Oil sump heater 220-240V AC
Oil type BOCKlub G68
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)] 89 dBA
Puissance sonore à 60Hz [db(A)] 89 dBA
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Semi-hermetic ATEX
Thermal protection thermostat 3
Type EX-HG66e
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality