Afficher plus
KP

48 produit(s) trouvé(s)

060L110066

Thermostat, KP61

Plage de températures [°C]: -30 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Capteur pour tube capillaire, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP30

060L110166

Thermostat, KP61

Plage de températures [°C]: -30 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Capteur pour tube capillaire, Longueur du tube capillaire [mm]: 5000, Indice de protection: IP30

060L110266

Thermostat, KP61

Plage de températures [°C]: -30 - 13, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bobine à air à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP30

060L110366

Thermostat, KP61

Plage de températures [°C]: -30 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bobine à air à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP30

060L110466

Thermostat, KP61

Plage de températures [°C]: -30 - 15, Réarmement: Manuel min., Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Capteur pour tube capillaire, Longueur du tube capillaire [mm]: 5000, Indice de protection: IP30

060L110566

Thermostat, KP61

Plage de températures [°C]: -30 - 15, Réarmement: Manuel min., Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bobine à air à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP30

060L110666

Thermostat, KP62

Plage de températures [°C]: -30 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde de température d'ambiance, Indice de protection: IP30

060L110766

Thermostat, KP63

Plage de températures [°C]: -50 - 10, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Capteur pour tube capillaire, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP30

060L110866

Thermostat, KP63

Plage de températures [°C]: -50 - 10, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Bobine à air à distance, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP30

060L111066

Thermostat, KP62

Plage de températures [°C]: -30 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Sonde de température d'ambiance, Indice de protection: IP30

Afficher: