NL9CNXN0

114F3509

Utilisation de tronçon: Contre-pression faible; Universel; Contre-pression moyenne, Fluides: R290, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Détails du produit

Poids brut 17.265 Kilogram
Poids Net 15 Kilogram
Volume 59.61 Liter
Numéro EAN 5702428566384

 

Alimentation du compresseur [V] 230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz] 230/1/50
Applications LBP
China RoHS compliance Out of scope
Code électrique G
Compressor model NL9CN
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W] 36 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W] 34 W
Description NL9CNXN0
EU RoHS compliance Out of scope
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V] 220 V
Family Optyma™
Fluides R290
Fréquence [Hz] 50 Hz
Groupe de produits Condensing Units
Intensité du ventilateur à 50Hz [A] 0.25 A
Intensité du ventilateur à 60Hz [A] 0.22 A
Model number NL9CNXN0
Nom du produit Bare unit
Nombre de phases (compresseur) 1
Nombre de phases (ventilateur) 1
Nombre de ventilateurs 1
Phase 1
Plateforme de vitesse Fixed-speed
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Technologie Piston
Type Optyma™ N0
Type de condenseur BG_2
Utilisation de tronçon Contre-pression faible
Contre-pression moyenne
Universel
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V] 240 V
Version N0

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality