Bobine d'électrovanne, BB012DS, Cosse DIN, Emballage multiple

018F7396

Racc. Élect.: Cosse DIN, Indice de protection: IP00

Détails du produit

Poids brut 0.276 Kilogram
Poids Net 0.258 Kilogram
Volume 0.264 Liter
Numéro EAN 5702428044523

 

Accessoires produit Accessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobine Clip-on
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe d'isolation de l'enroulement de bobine Classe H conformément à la norme IEC 85
Conditions d'humidité relative Sans condensation
Conformité EN 60730-1
Connecteur électrique 3 x cosses
Consommation électrique [W] CC 14 W
Couleur Bleu
Désignation du modèle BB012DS
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 50 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Solenoid valves
Homologation CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Humidité relative [% HR] [max.] 97 %
Humidité relative [% HR] [min.] 0 %
Indice de protection IP00
Maintenable Non
Nom du produit Bobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIP Solenoid coils
Nom du programme pièces EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV250B
EV251B
EV310B
Norme de conception de la bobine VDE 0580
Numéro pièce détaché 018F7396
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Cosse DIN
Raccordement bobine Cosse DIN
Raccords électriques standards EN175301-803
Substances de la liste candidate REACH No
Supply voltage [V] DC 12 V
Taille de l’actionneur 13.5 mm
Taille des raccords électriques 6.3 mm x 0.8 mm
Taux de service Continu
Tension d’alimentation [V] DC 12 V
Type BB012DS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality