Configurer le produit

VACON® 20 Compact AC Drives

Définissez vos sélections de base pour votre nouveau produit

Général
Obligatoire
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Produit Vacon0020
(-R00) International
(-1L) Entrée monophasée CA
(-2) 208–240 V CA
(7 AMP) 7 AMP
(+SM20) API pour Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) Kit de plaque PE
(+Q000) Aucune option supplémentaire
(+F0107) Pack logiciel VACON 20
(+DBNO) Pas de frein
(+GSCB) Carton comme emball transport
(+GAUL) Homologation UL
(+GACE) Homologation CE
(+GACT) Homologation C-Tick
(+GAKC) Homologation KC
(+WT01) 12/18 mois
(MI02) MI02
(70-AC1L00072W02A120BM25) 70-AC1L00072W02A120BM25
[]
(VACON0020-1L-0007-2) VACON0020-1L-0007-2
[]
(+EMC2+QPES+DLDE) +EMC2+QPES+DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) International (standard)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.5) 1.5
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(1.7) 1.7
(B902) (B902) Usine DK
(G501) G501
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901