Mehr anzeigen
Wire position sensors

Zeigt 20 Produkt(e)

098G2000

Kabelpositionssensor, DST X800, 1800 mm, 0.5 - 4.5 V

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 5 pin, Messbereich: 1800, Spezifik. Schlüssel: SN1S1800HA1 0033X00

098G2002

Kabelpositionssensor, DST X800, 1800 mm

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 5 pin, Messbereich: 1800, Spezifik. Schlüssel: SN1S1800HC1 0033X00

098G2003

Kabelpositionssensor, DST X800, 1800 mm

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 8 pin, Messbereich: 1800, Spezifik. Schlüssel: SO1R1800HC1 0033X00

098G2004

Kabelpositionssensor, DST X800, 4800 mm

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 5 pin, Messbereich: 4800, Spezifik. Schlüssel: SN1S4800HA1 0033X00

098G2006

Kabelpositionssensor, DST X800, 4800 mm

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 5 pin, Messbereich: 4800, Spezifik. Schlüssel: SN1S4800HC1 0033X00

098G2010

Kabelpositionssensor, DST X800, 8300 mm

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 5 pin, Messbereich: 8300, Spezifik. Schlüssel: SN1S8300HC1 0033X00

098G2011

Kabelpositionssensor, DST X800, 8300 mm

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 8 pin, Messbereich: 8300, Spezifik. Schlüssel: SO1R8300HC1 0033X00

098G2018

Kabelpositionssensor, DST X800, 8000 mm, 4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin, Messbereich: 8000, Spezifik. Schlüssel: SM1S8000HA3 0033X00

098G2019

Kabelpositionssensor, DST X800, 3300 mm, 0 - 10 V

Spannungsversorgung [V] DC: 36, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin, Messbereich: 3300, Spezifik. Schlüssel: SM1S3300HA2 0033X0

098G2022

Kabelpositionssensor, DST X800, 5300 mm, 4 - 20 mA

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin, Messbereich: 5300, Spezifik. Schlüssel: SM1S5300HA3 0033A00

Ansicht: