Kabelpositionssensor, DST X800, 3300 mm, 0 - 10 V

098G2019

Spannungsversorgung [V] DC: 36, Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 4 pin, Messbereich: 3300, Spezifik. Schlüssel: SM1S3300HA2 0033X0

Produktdetails

Bruttogewicht 0.734 Kilogram
Gewicht netto 0.58 Kilogram
Volume 4.451 Liter
EAN 5715162163009

 

Austritt Sign. 0 - 10 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. Anschluss Standard IEC 61076-2-101
Elektr. Anschlussgröße 4 pin
Elektrischer Anschluss M12 x 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kreislauftyp Single
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Messbereich 3300 mm
Produktgruppe Sensors
Produktname Kabelpositionssensor
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP-Dossier Produktname GSH
Spannungsversorgung [V] DC 36 V
Spezifik. Schlüssel SM1S3300HA2 0033X0
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Typ DST X800
Verpackungseinheit Multi-Pack
Zubehör NEIN
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality