The Danfoss DST X800 wire position sensor is developed to ensure a robust and highperformance solution mobile hydraulic applications. The stability control of e.g. a crane, telehandler or aerial platform is kept under control with draw wire sensors that determine the withdrawal of lateral stabilizers at different positions. On same applications the draw wire on the boom could prevent overturn of the machine. Danfoss DST X800 series uses contactless Hall technology with measurement ranges up to 8.3 meter. The sensor is designed for off-highway applications and resistant to shock and vibrations and with high electromagnetic compatibility and comes with both analog or CANopen output. Single and redundant sensor types are available, making the complete portfolio suitable for safety-critical applications.
Zeigt 41 Produkt(e)
Kabelpositionssensor, DST X800, 1800 mm, 0.5 - 4.5 V
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 5 pin, Messbereich: 1800, Spezifik. Schlüssel: SN1S1800HA1 0033X00
Kabelpositionssensor, DST X800, 1800 mm, 0.5 - 4.5 V
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 8 pin, Messbereich: 1800, Spezifik. Schlüssel: SO1R1800HA1 0033X00
Kabelpositionssensor, DST X800, 1800 mm
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 5 pin, Messbereich: 1800, Spezifik. Schlüssel: SN1S1800HC1 0033X00
Kabelpositionssensor, DST X800, 1800 mm
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 8 pin, Messbereich: 1800, Spezifik. Schlüssel: SO1R1800HC1 0033X00
Kabelpositionssensor, DST X800, 4800 mm
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 5 pin, Messbereich: 4800, Spezifik. Schlüssel: SN1S4800HA1 0033X00
Kabelpositionssensor, DST X800, 4800 mm, 0.5 - 4.5 V
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 8 pin, Messbereich: 4800, Spezifik. Schlüssel: SO1R4800HA1 0033X00
Kabelpositionssensor, DST X800, 4800 mm
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 5 pin, Messbereich: 4800, Spezifik. Schlüssel: SN1S4800HC1 0033X00
Kabelpositionssensor, DST X800, 4800 mm
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 8 pin, Messbereich: 4800, Spezifik. Schlüssel: SO1R4800HC1 0033X00
Kabelpositionssensor, DST X800, 8300 mm, 0.5 - 4.5 V
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 5 pin, Messbereich: 8300, Spezifik. Schlüssel: SN1S8300HA1 0033X00
Kabelpositionssensor, DST X800, 8300 mm, 0.5 - 4.5 V
Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 8 pin, Messbereich: 8300, Spezifik. Schlüssel: SO1R8300HA1 0033X00