Kabelpositionssensor, DST X800, 1800 mm

098G2003

Elektrischer Anschluss: M12 x 1, Elektr. Anschlussgröße: 8 pin, Messbereich: 1800, Spezifik. Schlüssel: SO1R1800HC1 0033X00

Product details

Bruttovikt 0.733 Kilogram
Nettovikt 0.53 Kilogram
Volym 4.451 Liter
EAN 5702428573047

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
El. ansl. strl. 8 pin
Elektrisk anslutning M12 x 1
Elektrisk anslutning, standard IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
Kretstyp Redundant
Mätomr. 1800 mm
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Kabellägesgivare
SCIP ID nr c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP-dokumentproduktnamn GSH
Specification nyckel SO1R1800HC1 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Tillbehör NEJ
Typ DST X800
Utgångssign. CAN-open
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality