Zeigt 30 Produkt(e)
MMA Fühler, RA 2761, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 8 °C - 28 °C
Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, geeignet für MMA-Ventile
TA Fühler, RA 2770, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 8 °C - 21 °C
Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, geeignet für TA-Ventile
RA/VL-Fühler, RA 2952, Gas, Fühler, Typ: Fernfühler, 5 °C - 26 °C, RAVL
Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, geeignet für ältere Danfoss-RA/VL-Ventile (26mm)
RA/V-Fühler, RA 2960, Gas, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 5 °C - 26 °C, RAV
Serviceset mit RA/V-Fühler 013G2960 und Stopfbuchse 013U0070
RA/V-Fühler, RA 2962, Gas, Fühler, Typ: Fernfühler, 5 °C - 26 °C, RAV
Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, geeignet für ältere Danfoss-RA/V-Ventile (34mm)
RA 2000 Thermostatkopf, RA 2990, Gas, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 5 °C - 26 °C, RA
Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts
RAW-K Fühler, RAW-K 5030, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Für Ventile anderer Hersteller (nicht Danfoss); Temperaturbegrenzungsfunktion
RAW-K Fühler, RAW-K 5032, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Fernfühler, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Für Ventile anderer Hersteller (nicht Danfoss); Temperaturbegrenzungsfunktion
RA, Ferneinstellung, RA 5062, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Ferneinstellelement, 8 °C - 28 °C, RA
Ferneinstellelement mit Frostschutz, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts
RA, Ferneinstellung, RA 5065, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Ferneinstellelement, 8 °C - 28 °C, RA
Ferneinstellelement mit Frostschutz, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts