RA/V-Fühler, RA 2960, Gas, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 5 °C - 26 °C, RAV

013G2961

Serviceset mit RA/V-Fühler 013G2960 und Stopfbuchse 013U0070

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.172 Kilogram
Gewicht netto 0.172 Kilogram
Volume 0.29 Liter
EAN 5702420077802

 

Absperrfunktion Nein
Anschlussart Fühler Klemmring
Anschlussart Ventil RAV
Contain batteries No
Description Serviceset mit RA/V-Fühler 013G2960 und Stopfbuchse 013U0070
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Eingebauter Fühler
Fühler-Design RA/V 2000
Fühler-Medien Gas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 5 °C
Fühlerausführung RA 2960
Inhalt des Kits Fühler, Stopfbuchse
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 0 m
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. ba4cecb6-7eba-4742-b617-857e6e7906a3
SCIP-Dossier Produktname SERVICE KIT RA/V IF
Temperaturbegrenzung Ja
Typ RA/V Sensors
UNSPSC-CODE 40101801

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality