MMA Fühler, RA 2761, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 8 °C - 28 °C

013G2761

Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, geeignet für MMA-Ventile

Produktdetails

Bruttogewicht 0.156 Kilogram
Gewicht netto 0.147 Kilogram
Volume 0.364 Liter
EAN 5702420038001

 

Absperrfunktion Nein
Anschlussart Fühler Metallmutter
Anschlussart Ventil M28 MMA
Contain batteries No
Description Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, geeignet für MMA-Ventile
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Eingebauter Fühler
Fühler-Design RA 2000
Fühler-Medien Flüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 8 °C
Fühlerausführung RA 2761
Inhalt des Kits Fühler
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 0 m
Produktgruppe OEM products
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 4bca81c5-f043-4aee-b12e-d90ff422bc68
SCIP-Dossier Produktname RA2000-M/T Sensor
Temperaturbegrenzung Ja
Typ MMA Sensors
UNSPSC-CODE 40101801

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality