Você buscou por:

sca-x

Shows 8 product(s)

063G1308

Transmissor de pressão, MBS 1200, 0 bar - 2200 bar, 0 psi - 31908 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Chave de especificação: MBS 1200-4511-C1FC06

063G1159

Transmissor de pressão, MBS 1200, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1200-2611-C1GB04

063G1229

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3411-C1GB04

063G1064

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3615-C1GB04

063G1104

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1121

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1400

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-2816-C1GB04

063G1125

Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3811-C1GB04

Visualizar: