Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G1064

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3615-C1GB04

Detalhes do produto

Peso bruto 0.061 Kilogram
Peso líquido 0.05 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN 5702423230068

 

- comum Pino 3
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos Yes
Aprovação CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação MBS 1250-3615-C1GB04
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários sobre con. elét. Revestimento em ouro
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. de press. pad. DIN 3852-E
Conex. elétr. M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm] 22 mm
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de pressão [bar] [Max] 400 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 5801.51 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 125 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] -40 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Transmissor de pressão
Notas da conexão de pressão A
Padrão da conex. elétr. EN 60947-5-2
Precisão, típica +/- FS [%] 0.5 %
Pressão de ruptura [bar] 4000 bar
Pressão de ruptura [psig] 58000 psig
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 1200 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psig] 17000 psig
Produto idêntico 063G4064
Qnt. do pacote 48 pc
REACH Candidate List substances No
Ref. de unidade de press. Gauge (relative)
Saída + Pino 2
Sinal de saída Voltage
Sinal de saída [V] [Max] 10 V
Sinal de saída [V] [Min] 0 V
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. 4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms] 1 ms
Tipo MBS 1250
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality