Transmissor de pressão, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi
063G1125
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3811-C1GB04
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1250-3811-C1GB04
Peso bruto | 0.062 Kilogram |
Peso líquido | 0.06 Kilogram |
Volume | 0.094 Liter |
EAN | 5702423230716 |
Peso bruto | 0.062 Kilogram |
Peso líquido | 0.06 Kilogram |
Volume | 0.094 Liter |
EAN | 5702423230716 |
- comum | Pino 3 |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | Yes |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | MBS 1250-3811-C1GB04 |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários | PE ON PINO 4 |
Comentários sobre con. elét. | Revestimento em ouro |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Conex. de press. pad. | DIN 3852-E |
Conex. elétr. | M12 x 1 |
Conexão de pressão HEX [mm] | 22 mm |
Contain batteries | No |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 600 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | 0 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 8702.26 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 125 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -40 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 257 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 125 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 257 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Notas da conexão de pressão | A |
Padrão da conex. elétr. | EN 60947-5-2 |
Precisão, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Pressão de ruptura [bar] | 4000 bar |
Pressão de ruptura [psig] | 58000 psig |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 1800 bar |
Pressão máx. de sobrecarga [psig] | 26100 psig |
Qnt. do pacote | 48 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
Sinal de saída | Current |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
Tamanho da con. el. | 4 pin |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 1 ms |
Tipo | MBS 1250 |
Tipo da con. de press. | G |
- comum | Pino 3 |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | Yes |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | MBS 1250-3811-C1GB04 |
China RoHS compliance | Yes |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Comentários | PE ON PINO 4 |
Comentários sobre con. elét. | Revestimento em ouro |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
Conex. de press. pad. | DIN 3852-E |
Conex. elétr. | M12 x 1 |
Conexão de pressão HEX [mm] | 22 mm |
Contain batteries | No |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 600 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | 0 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 8702.26 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 125 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -40 °C |
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 257 °F |
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 125 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 257 °F |
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -40 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Notas da conexão de pressão | A |
Padrão da conex. elétr. | EN 60947-5-2 |
Precisão, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Pressão de ruptura [bar] | 4000 bar |
Pressão de ruptura [psig] | 58000 psig |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 1800 bar |
Pressão máx. de sobrecarga [psig] | 26100 psig |
Qnt. do pacote | 48 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
Sinal de saída | Current |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
Tamanho da con. el. | 4 pin |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 1 ms |
Tipo | MBS 1250 |
Tipo da con. de press. | G |