Shows 77 product(s)
Válvula de esfera, GBC 16s H
Pressão máx. de trabalho [bar]: 90.0, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 16.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 16.00
Válvula de esfera, GBCH 28s
Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Tamanho da entrada [mm]: 28.00, Tamanho da saída [mm]: 28.00
Válvula de esfera, GBCH 10s
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 3/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/8 in
Válvula de esfera, GBCH 12s
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1/2 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/2 in
Válvula de esfera, GBCH 18s
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 3/4 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/4 in
Válvula de esfera, GBCH 22s
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 7/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 7/8 in