Válvula de esfera, GBCH 18s

009L7419

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 3/4 in, Tamanho da saída [pol.]: 3/4 in

Detalhes do produto

Peso bruto 0.501 Kilogram
Peso líquido 0.442 Kilogram
Volume 0.795 Liter
EAN 5702428515344

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula BM/GBC
Aprovação CE
UKCA
Categoria Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conexão de acesso NÃO
Direção Direta
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição Yes
Equipamento Cap w. wire seal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes de válvula BM/GBC
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 2 vias gravada em relevo
Mat. da con. COBRE
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de esfera
Opção de montagem em painel M4 × 0.7 (2 PC)
Pressão máx. de trabalho [psig] 1305 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 90 bar
Qnt. do pacote 25 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R744
SCIP dossier no. 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Tamanho da entrada [pol.] 3/4 in
Tamanho da saída [pol.] 3/4 in
Tipo GBCH 18s
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 35.92 gal/min
Valor Kv [m³/h] 31.07 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality