Válvula de esfera, GBCH 28s

009L7406

Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Tamanho da entrada [mm]: 28.00, Tamanho da saída [mm]: 28.00

Detalhes do produto

Peso bruto 1.102 Kilogram
Peso líquido 0.93 Kilogram
Volume 2.578 Liter
EAN 5702428515412

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula BM/GBC
Aprovação CE
UKCA
Categoria Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conexão de acesso NÃO
Direção Direta
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição Yes
Equipamento Cap w. wire seal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes de válvula BM/GBC
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 2 vias gravada em relevo
Mat. da con. Aço inoxidável
Mat. do corpo Latão
Nome do produto Válvula de esfera
Opção de montagem em painel M4 × 0.7 (2 PC)
Pressão máx. de trabalho [psig] 1305 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 90 bar
Qnt. do pacote 5 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R744
SCIP dossier no. 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Tamanho da entrada [mm] 28 mm
Tamanho da saída [mm] 28 mm
Tipo GBCH 28s
Tipo de conexão de entrada Solda de topo
Tipo de conexão de saída Solda de topo
UK RoHS compliance Out of scope
Valor cv [gal/min.] 111.81 gal/min
Valor Kv [m³/h] 96.72 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality