Shows 72 product(s)

009L5396

Válvula de esfera, GBC 10s H

Pressão máx. de trabalho [bar]: 90.0, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 10.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 10.00

009L5415

Válvula de esfera, GBC 6s H

Pressão máx. de trabalho [bar]: 90.0, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

009L5417

Válvula de esfera, GBC 12s H

Pressão máx. de trabalho [bar]: 90.0, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

009L5580

Válvula de esfera, GBC 6s H

Pressão máx. de trabalho [bar]: 90.0, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 6.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 6.00

009L5582

Válvula de esfera, GBC 10s H

Pressão máx. de trabalho [bar]: 90.0, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

009L5584

Válvula de esfera, GBC 12s H

Pressão máx. de trabalho [bar]: 90.0, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 12.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 12.00

009L5585

Válvula de esfera, GBC 12s H

Pressão máx. de trabalho [bar]: 90.0, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

009L9020

Válvula de esfera, GBC 6s E

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 1/4 in, Tamanho da saída [pol.]: 1/4 in

009L9981

Válvula de esfera, GBC 79s E

Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da entrada [pol.]: 3 1/8 in, Tamanho da saída [pol.]: 3 1/8 in

009L5397

Válvula de esfera, GBC 12s H

Pressão máx. de trabalho [bar]: 90.0, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 12.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 12.00

Visualizar: