Válvula de esfera, GBC 10s H

009L5396

Pressão máx. de trabalho [bar]: 90.0, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 10.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 10.00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.173 Kilogram
Peso líquido 0.119 Kilogram
Volume 0.759 Liter
EAN 5715162512227

 

Acessórios do produto Acessórios de válvula BM/GBC
Aprovação LISTADO C UL US
LLC CDC TYSK
PED
UKCA
Categoria Art. 4, par. 3
Conexão de acesso NÃO
Direção Direta
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição Yes
Equipamento Cap w. wire seal
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Bifluxo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 2 vias gravada em relevo
Mat. da con. stainless steel SS tube
Mat. do corpo Aço inoxidável
Nome do produto Válvula de esfera
Pressão máx. de trabalho [psig] 1305 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 90 bar
Qnt. do pacote 30 pc
Refrigerantes R744
Refrigerantes aprovados pela UL R744
Tamanho da entrada [mm] 10 mm
Tamanho da saída [mm] 10 mm
Tipo GBC 10s H
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 8.09 gal/min
Valor Kv [m³/h] 7 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality