Válvula de esfera, GBC 12s H
009L5584
Pressão máx. de trabalho [bar]: 90.0, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 12.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 12.00
Pressão máx. de trabalho [bar]: 90.0, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 12.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 12.00
Peso bruto | 0.193 Kilogram |
Peso líquido | 0.151 Kilogram |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512388 |
Peso bruto | 0.193 Kilogram |
Peso líquido | 0.151 Kilogram |
Volume | 0.759 Liter |
EAN | 5715162512388 |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula BM/GBC |
Aprovação |
LISTADO C UL US LLC CDC TYSK PED UKCA |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
Conexão de acesso | Sim |
Direção | Direta |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Yes |
Equipamento | Cap w. wire seal |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Fluxo | Bifluxo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 2 vias gravada em relevo |
Mat. da con. | stainless steel SS tube |
Mat. do corpo | Aço inoxidável |
Nome do produto | Válvula de esfera |
Peças incluídas | Válvula Schrader |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 1305 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 90 bar |
Qnt. do pacote | 30 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes | R744 |
Refrigerantes aprovados pela UL | R744 |
SCIP dossier no. | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Tamanho da entrada [mm] | 12 mm |
Tamanho da saída [mm] | 12 mm |
Tipo | GBC 12s H |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 9.25 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 8 m³/h |
Acessórios do produto | Acessórios de válvula BM/GBC |
Aprovação |
LISTADO C UL US LLC CDC TYSK PED UKCA |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
Conexão de acesso | Sim |
Direção | Direta |
EN13463-3 avaliação de fonte de ignição | Yes |
Equipamento | Cap w. wire seal |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -40 °F |
Fluxo | Bifluxo |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Funcional | NÃO |
Grupo de fluido | 2 |
Grupo de produtos | Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 2 vias gravada em relevo |
Mat. da con. | stainless steel SS tube |
Mat. do corpo | Aço inoxidável |
Nome do produto | Válvula de esfera |
Peças incluídas | Válvula Schrader |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 1305 psig |
Pressão máx. de trabalho [bar] | 90 bar |
Qnt. do pacote | 30 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes | R744 |
Refrigerantes aprovados pela UL | R744 |
SCIP dossier no. | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Tamanho da entrada [mm] | 12 mm |
Tamanho da saída [mm] | 12 mm |
Tipo | GBC 12s H |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 9.25 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 8 m³/h |