Shows 259 product(s)
Unidades de ignição, EBI4 HPM, Pico de tensão secundário [kV]: 2 x 7.5, Tensão de alimentação [V] CA: 187 - 255, 90.0 VA, Carcaça: Especial
EBI4 HPM UNIDADE DE IGNIÇÃO COM CARCAÇA ESPECIAL 230 V
Unidades de ignição, EBI4 CM, Pico de tensão secundário [kV]: 2 x 7.5, Tensão de alimentação [V] CA: 187 - 255, 60.0 VA, Carcaça: Padrão
EBI4 CM PADRÃO. UNIDADE DE IGNIÇÃO 230 V
Unidades de ignição, EBI4 CM, Pico de tensão secundário [kV]: 2 x 7.5, Tensão de alimentação [V] CA: 187 - 255, 60.0 VA, Carcaça: Especial
EBI4CM UNIDADE DE IGNIÇÃO COM CARCAÇA ESPECIAL 230 V
Válvula de retenção, CHV-X 50, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 50.0 mm, Con. padrão: ASME B 16.11, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete
FILTRO MCC102 40A IP20
MCC102 DU / DT FILTER 200-690V 44A IP20
Degree of protection: IP20
Nominal power (200 - 240V): 7.5 kW
Nominal power (380 - 440V): 22 kW
Nominal power (441 - 500V): 22 kW
Nominal power (525 - 550V): 18.5 kW
Nominal power (551 - 690V): 22 kW
Max. Continuous rated current: 44 A
Max. Output frequency: 50 Hz
Max. Power loss: 37 W
Dimensions HxWxD: 370 x 118 x 242 mm
Weight: 6.3 kg