Unidades de ignição, EBI4 CM, Pico de tensão secundário [kV]: 2 x 7.5, Tensão de alimentação [V] CA: 187 - 255, 60 VA, Carcaça: Padrão

052F4034

EBI4 CM PADRÃO. UNIDADE DE IGNIÇÃO 230 V

Detalhes do produto

Peso bruto 0.308 Kilogram
Peso líquido 0.299 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425074912

 

Aprovação CE
UKCA
Carcaça Padrão
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexão secundária, corrente de curto-circuito [mA] 30 mA
Consumo de energia [VA] 60 VA
Contain batteries No
Corrente primária [A] 0.25 A
Description EBI4 CM PADRÃO. UNIDADE DE IGNIÇÃO 230 V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência primária [Hz] 50/60
Fusível principal [A] [Min] 10 A
Grau de carcaça principal IP40
Grupo de produtos Ignition Units
Pico de tensão secundário [kV] 2 x 7.5
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product name Ignition unit EB14
Temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 85 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -25 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 255 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 187 V
Tipo EBI4 CM
UL evaluated Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality