Unidades de ignição, EBI4 HPM, Pico de tensão secundário [kV]: 2 x 7.5, Tensão de alimentação [V] CA: 187 - 255, 90 VA, Carcaça: Especial
052F4033
EBI4 HPM UNIDADE DE IGNIÇÃO COM CARCAÇA ESPECIAL 230 V
EBI4 HPM UNIDADE DE IGNIÇÃO COM CARCAÇA ESPECIAL 230 V
Peso bruto | 0.321 Kilogram |
Peso líquido | 0.32 Kilogram |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702425074936 |
Peso bruto | 0.321 Kilogram |
Peso líquido | 0.32 Kilogram |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702425074936 |
Aprovação |
CE UKCA |
Carcaça | Especial |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conexão secundária, corrente de curto-circuito [mA] | 48 mA |
Consumo de energia [VA] | 90 VA |
Contain batteries | No |
Corrente primária [A] | 0.4 A |
Description | EBI4 HPM UNIDADE DE IGNIÇÃO COM CARCAÇA ESPECIAL 230 V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) 7(c)-I |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência primária [Hz] | 50/60 |
Fusível principal [A] [Min] | 10 A |
Grau de carcaça principal | IP40 |
Grupo de produtos | Ignition Units |
Pico de tensão secundário [kV] | 2 x 7.5 |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
SCIP dossier product name | Ignition unit EB14 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 85 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 255 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 187 V |
Tipo | EBI4 HPM |
UL evaluated | Out of scope |
Aprovação |
CE UKCA |
Carcaça | Especial |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conexão secundária, corrente de curto-circuito [mA] | 48 mA |
Consumo de energia [VA] | 90 VA |
Contain batteries | No |
Corrente primária [A] | 0.4 A |
Description | EBI4 HPM UNIDADE DE IGNIÇÃO COM CARCAÇA ESPECIAL 230 V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) 7(c)-I |
Formato da embalagem | Embalagem individual |
Frequência primária [Hz] | 50/60 |
Fusível principal [A] [Min] | 10 A |
Grau de carcaça principal | IP40 |
Grupo de produtos | Ignition Units |
Pico de tensão secundário [kV] | 2 x 7.5 |
Qnt. do pacote | 10 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
SCIP dossier product name | Ignition unit EB14 |
Temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] | 85 °C |
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] | -25 °C |
Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 255 V |
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 187 V |
Tipo | EBI4 HPM |
UL evaluated | Out of scope |