Você quis dizer
Shows 57 product(s)
Válvula de retenção, NRV 22s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 22.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 22.00, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Válvula de retenção, NRV 10, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 10.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 10.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Válvula de retenção, NRV 19s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 49.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da entrada [mm]: 19.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 19.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Válvula de retenção, NRV 28s, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Válvula de retenção, NRV 6, Pressão máx. de trabalho [bar]: 46.0
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 6.00, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 6.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack