Válvula de retenção, NRV 28s, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46
020-1021
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Direção: Em ângulo, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Peso bruto | 1.388 Kilogram |
Peso líquido | 1.258 Kilogram |
Volume | 3.444 Liter |
EAN | 5702422034643 |
Peso bruto | 1.388 Kilogram |
Peso líquido | 1.258 Kilogram |
Volume | 3.444 Liter |
EAN | 5702422034643 |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Cond. cap. nominal, gás quente [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, gás quente [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Contain batteries | No |
Design | Pistão |
Direção | Em ângulo |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 140 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 285 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos | Check valves |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Nome do produto | Válvula de retenção |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 46 bar |
Produto idêntico | 020-0126 |
Qnt. do pacote | 6 pc |
Queda mín. de pressão [bar] | 0.04 bar |
Queda mín. de pressão [psi] | 0.6 psi |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
SCIP dossier no. | b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Tamanho da entrada [pol.] | 1 1/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 1 1/8 in |
Tipo | NRV 28s |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 19.07 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 16.5 m³/h |
Aprovação |
LISTADO C UL US EAC |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Compatibilidade com lubrificantes | Aplicações livres de óleo |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, cap. líq. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Cond. cap. nominal, gás quente [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Cond. cap. nominal, gás quente [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Contain batteries | No |
Design | Pistão |
Direção | Em ângulo |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 140 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 285 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Fluxo | Fluxo único |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de fluido |
1 2 |
Grupo de produtos | Check valves |
Indicador de direção de fluxo | Seta de 1 via gravada em relevo |
Mat. da con. | COBRE |
Mat. do corpo | Latão |
Nome do arquivo de aprovação UL | VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0 |
Nome do produto | Válvula de retenção |
Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
Pressão máx.de trabalho [bar] | 46 bar |
Produto idêntico | 020-0126 |
Qnt. do pacote | 6 pc |
Queda mín. de pressão [bar] | 0.04 bar |
Queda mín. de pressão [psi] | 0.6 psi |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Refrigerantes |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigerantes aprovados pela UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Refrigerantes sem óleo |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
SCIP dossier no. | b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Tamanho da entrada [pol.] | 1 1/8 in |
Tamanho da saída [pol.] | 1 1/8 in |
Tipo | NRV 28s |
Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
UL evaluated | Yes |
Valor cv [gal/min.] | 19.07 gal/min |
Valor Kv [m³/h] | 16.5 m³/h |