Adicionar Garantia
O produto foi adicionado ao carrinho
020-1040 foi adicionado ao carrinho
Escolha uma garantia da lista abaixo para aplicá-la ao seu conversor. Lembre-se, você só pode selecionar uma garantia e, se tiver vários conversores, a mesma garantia será anexada a cada conversor. Observe que você não poderá alterar a quantidade de seus conversores após anexar a garantia.
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
Válvula de retenção, NRV 6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Válvula de retenção, NRV 6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46 Válvula de retenção, NRV 6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/9121/ID340651702908-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Válvula de retenção, NRV 6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46 Válvula de retenção, NRV 6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/9121/ID340651702908-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Válvula de retenção, NRV 6, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46
020-1040
Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tamanho da entrada [mm]: 6, Tipo de conexão de saída: ROSCA, Tamanho da saída [mm]: 6.00, Direção: Direta, Formato da embalagem: Embalagem Multipack
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|