Shows 217 product(s)
AMV 110/120 NL 3 pontos, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, atuador para controle de três pontos para AB-QM DN 10-32
AME 113, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tensão de alimentação [V] CC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 655-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 32.00 mm
AME 655-1, 24 V, 50 mm, atuador certificado UL para controle de modulação para AB-QM DN 125-150