AME 655-1, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 32.00 mm

082H5010

AME 655-1, 24 V, 50 mm, atuador certificado UL para controle de modulação para AB-QM DN 125-150

Detalhes do produto

Peso bruto 6.383 Kilogram
Peso líquido 5.4 Kilogram
Volume 18.06 Liter
EAN 5710104094335

 

Cabo incluído Não
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54
Compatibilidade com o tamanho AB-QM 5-6”
DN 125-150
Curso [mm] 32 mm
Description AME 655-1, 24 V, 50 mm, atuador certificado UL para controle de modulação para AB-QM DN 125-150
Grupo de produtos Gear actuators
In scope of WEEE and contain batteries No
Padrão de homologação UL 60730
Sinal da entrada de controle Y [mA] 0(4) - 20 mA
Sinal da entrada de controle Y [V] 0(2) - 10 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AME 655-1
Tipo de sinal de controle Modulação/3 pontos
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality