Shows 259 product(s)
Transmissor de pressão, AKS 3050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.50 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Transmissor de pressão, MBS 33M, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 14 x 1.5, Chave de especificação: MBS 33M-1821-A6FA08-3
FILTRO SINE-WAVE 24A IP20 500V
Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP20
Nominal power (380 - 500V): 11 kW
Continuous rated current: 24 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 150 W
Dimensions HxWxD: 330 (377) * X 150 X 260 mm
Weight: 16.9 kg
MCC101A24KT3E00A
Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 11 kW
Continuous rated current: 24 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 150 W
Dimensions HxWxD: 330 (377) * X 150 X 260 mm
Weight: 14.4 kg
Cartão de Controle de Potência 37kW
The spare part chosen should be based on the drive’s software version.
This product is for drives with 3.x version or lower.