Shows 259 product(s)
Válvula de retenção, CHV-X SS 32, Direção: Direta, Con. padrão: ASME B 36.19M SCHEDULE 40
Mat. da con.: Aço inoxidável, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0
Transmissor de pressão, AKS 32R, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.50 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 32R-D636-A1CD21-0
Transmissor de pressão, AKS 3050, -1.00 bar - 25.00 bar, -14.50 psi - 362.50 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 16 x 1.5, Chave de especificação: AKS 3050-N231-A1CD21-0
Transmissor de pressão, MBS 33M, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 14 x 1.5, Chave de especificação: MBS 33M-1821-A6FA08-3
Válvula de retenção, CHV-X 15, Direção: Em ângulo, Con. padrão: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Mat. da con.: Aço, Pressão máx. de trabalho [bar]: 52.0