Shows 13 product(s)
Transmissor de pressão, DST P140, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Chave de especificação: DST P140-2411-A5GB04-1
Transmissor de pressão, DST P140, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Chave de especificação: DST P140-1811-A5GB04-1
Sensor de temperatura, MBT 3560, 70 mm, G,1/2
null: -50 - 200, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti
Sensor de temperatura, MBT 3560, 68 mm, UNF
null: -50 - 200, Conex. elétr.: M12 x 1, Tamanho da con. el.: 4 pin, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti
Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-1831-E4FB04-4