Transmissor de pressão, DST P140, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi
075G4031
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Chave de especificação: DST P140-2411-A5GB04-1
Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Chave de especificação: DST P140-2411-A5GB04-1
Peso bruto | 0.067 Kg |
Peso líquido | 0.055 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702428679190 |
Peso bruto | 0.067 Kg |
Peso líquido | 0.055 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702428679190 |
- comum | Pino 3 |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | No |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | DST P140-2411-A5GB04-1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Conex. de press. pad. | ISO 1179-2 |
Conex. elétr. | M12 x 1 |
Conexão de pressão HEX [mm] | 27 mm |
Cor do conector elétrico | Black |
EU RoHS compliance | Yes |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 25 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | 0 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 362.59 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 100 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material da carcaça | 304L |
Material da peça umidecida | 304L/316L |
Nivel de corte baixo | 3.8 |
Nível de corte baixo | 20.5 |
Nível do sinal de falha | 21.5 |
Número do artigo internacional | 5702428679190 |
Padrão da conex. elétr. | IEC 61076-2-101 |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 100 bar |
Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 1450 psi |
Product Name Description | Transmissor de pressão |
Produto idêntico | 075G1058 |
Qnt. do pacote | 60 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
SCIP dossier no. | - |
Sinal de saída | Current |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Tamanho da con. de pressão | 1/4-A |
Tamanho da con. el. | 4 pin |
TEB interno CTR ±FS [%] | 3 % |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 2 ms |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 28 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 8 V |
Tipo | DST P140 |
Tipo da con. de press. | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
- comum | Pino 3 |
Alimentação + | Pino 1 |
Amortecedor de pulsos | No |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | DST P140-2411-A5GB04-1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classificação da carcaça IP | IP67 |
Conex. de press. pad. | ISO 1179-2 |
Conex. elétr. | M12 x 1 |
Conexão de pressão HEX [mm] | 27 mm |
Cor do conector elétrico | Black |
EU RoHS compliance | Yes |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 25 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | 0 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 362.59 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 100 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 80 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material da carcaça | 304L |
Material da peça umidecida | 304L/316L |
Nivel de corte baixo | 3.8 |
Nível de corte baixo | 20.5 |
Nível do sinal de falha | 21.5 |
Número do artigo internacional | 5702428679190 |
Padrão da conex. elétr. | IEC 61076-2-101 |
Pressão Macho/Fêmea | Macho |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 100 bar |
Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 1450 psi |
Product Name Description | Transmissor de pressão |
Produto idêntico | 075G1058 |
Qnt. do pacote | 60 pc |
REACH Candidate List substances | No |
Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
SCIP dossier no. | - |
Sinal de saída | Current |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 8 V |
Tamanho da con. de pressão | 1/4-A |
Tamanho da con. el. | 4 pin |
TEB interno CTR ±FS [%] | 3 % |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 2 ms |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 28 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 8 V |
Tipo | DST P140 |
Tipo da con. de press. | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |