Shows 8 product(s)
Transmissor de pressão, DST P110, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-2736-C2BF08-0
Transmissor de pressão, DST P110, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-6226-LBBF08-0
Transmissor de pressão, DST P110, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-6636-C2BF08-0
Transmissor de pressão, DST P110, 0 bar - 32 bar, 0 psi - 464 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-K336-C2BF08-0
Transmissor de pressão, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-DH36-LBBF08-0
Transmissor de pressão, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-DH36-LBBF08-0
Transmissor de pressão, DST P110, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-DG36-C2BF08-0
Transmissor de pressão, DST P110, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-DG36-C2BF08-0