Transmissor de pressão, DST P110, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
075G1021
Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-6636-C2BF08-0
Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-6636-C2BF08-0
Peso bruto | 0.067 Kilogram |
Peso líquido | 0.062 Kilogram |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702428543392 |
Peso bruto | 0.067 Kilogram |
Peso líquido | 0.062 Kilogram |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702428543392 |
- comum | Pino A |
Alimentação + | Pino B |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | DST P110-6636-C2BF08-0 |
Classificação da carcaça IP | IP69K |
Conex. de press. pad. | Rosca SAE J513 45° |
Conex. elétr. | Packard redondo da Metri-Pack |
Conexão de pressão HEX [mm] | 27 mm |
Contain batteries | No |
Cor do conector elétrico | black |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 34.5 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | 0 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 500 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 125 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 135 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Material da carcaça | 304L |
Material da peça umidecida | 304L 316L |
Nivel de corte baixo | 4 |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Nível de corte baixo | 99 |
Nível do sinal de falha | 2 |
Número do artigo internacional | 5702428543392 |
Padrão da conex. elétr. | 150.2 SERIES |
Pressão Macho/Fêmea | FÊMEA |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 138 bar |
Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 2000 psi |
Produto idêntico | 075G4010 |
Qnt. do pacote | 64 pc |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] | 90 % |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] | 10 % |
REACH Candidate List substances | No |
Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
Saída + | Pino C |
Sinal de saída | Ratio metric |
Supply voltage [V] DC | 5 V |
Tamanho da con. de pressão | 7/16-20 |
Tamanho da con. el. | 3 pin |
TEB interno CTR ±FS [%] | 3 % |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 2 ms |
Tensão de alimentação [V] CC | 5 V |
Tipo | DST P110 |
Tipo da con. de press. | UNF |
- comum | Pino A |
Alimentação + | Pino B |
Amortecedor de pulsos | No |
Aprovação | CE |
CE evaluated | Yes |
Chave de especificação | DST P110-6636-C2BF08-0 |
Classificação da carcaça IP | IP69K |
Conex. de press. pad. | Rosca SAE J513 45° |
Conex. elétr. | Packard redondo da Metri-Pack |
Conexão de pressão HEX [mm] | 27 mm |
Contain batteries | No |
Cor do conector elétrico | black |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes |
Faixa de pressão [bar] [Max] | 34.5 bar |
Faixa de pressão [bar] [Min] | 0 bar |
Faixa de pressão [psi] [Máx] | 500 psi |
Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0 psi |
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 125 °C |
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | -40 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 135 °C |
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -40 °C |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
Material da carcaça | 304L |
Material da peça umidecida | 304L 316L |
Nivel de corte baixo | 4 |
Nome do produto | Transmissor de pressão |
Nível de corte baixo | 99 |
Nível do sinal de falha | 2 |
Número do artigo internacional | 5702428543392 |
Padrão da conex. elétr. | 150.2 SERIES |
Pressão Macho/Fêmea | FÊMEA |
Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 138 bar |
Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 2000 psi |
Produto idêntico | 075G4010 |
Qnt. do pacote | 64 pc |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] | 90 % |
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] | 10 % |
REACH Candidate List substances | No |
Ref. de unidade de press. | Sealed gauge |
Saída + | Pino C |
Sinal de saída | Ratio metric |
Supply voltage [V] DC | 5 V |
Tamanho da con. de pressão | 7/16-20 |
Tamanho da con. el. | 3 pin |
TEB interno CTR ±FS [%] | 3 % |
Tempo de resposta, máx. [ms] | 2 ms |
Tensão de alimentação [V] CC | 5 V |
Tipo | DST P110 |
Tipo da con. de press. | UNF |