Transmissor de pressão, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

075G1013

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: DST P110-DH36-LBBF08-0

Detalhes do produto

Peso bruto 0.072 Kilogram
Peso líquido 0.062 Kilogram
Volume 0.084 Liter
EAN 5702428558785

 

- comum Pino A
Alimentação + Pino B
Amortecedor de pulsos No
Aprovação CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação DST P110-DH36-LBBF08-0
Classificação da carcaça IP IP69K
Conex. de press. pad. Rosca SAE J513 45°
Conex. elétr. Packard redondo da Metri-Pack
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Contain batteries No
Cor do conector elétrico Green
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Faixa de pressão [bar] [Max] 12 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] -1 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 174 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] -14.5 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 120 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Material da carcaça 304L
Material da peça umidecida 304L 316L
Nivel de corte baixo 4
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 99
Nível do sinal de falha 2
Número do artigo internacional 5702428558785
Padrão da conex. elétr. 150.2 SERIES
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 51 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi] 739 psi
Produto idêntico 075G4002
Qnt. do pacote 64 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] 90 %
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] 10 %
REACH Candidate List substances No
Ref. de unidade de press. Sealed gauge
Saída + Pino C
Sinal de saída Ratio metric
Supply voltage [V] DC 5 V
Tamanho da con. de pressão 7/16-20
Tamanho da con. el. 3 pin
TEB interno CTR ±FS [%] 3 %
Tempo de resposta, máx. [ms] 2 ms
Tensão de alimentação [V] CC 5 V
Tipo DST P110
Tipo da con. de press. UNF

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality