Sensor de temperatura, MBT 3560, 50 mm, G,1/2
084Z4174
null: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti
null: -50 - 200, Tamanho da con. el.: Pg 9, Mat. do tubo de prot.: AISI 316 Ti
Peso bruto | 0.202 Kg |
Peso líquido | 0.146 Kg |
Volume | 0.65 Liter |
EAN | 5702428887762 |
Peso bruto | 0.202 Kg |
Peso líquido | 0.146 Kg |
Volume | 0.65 Liter |
EAN | 5702428887762 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento de inserção [mm] | 50 mm |
Comprimento de inserção [pol.] | 1.97 in |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho e Fêmea |
Con. padrão | ISO 228 |
Conex. elétr. | Angular connector |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ISO 228-1-A |
Designação de tipo | MBT 3560-0000-0050-12-115 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 8 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.31 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] | 150 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] | 302 °F |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 392 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto do sensor | Fixo |
Mat. da con. | Aço inoxidável |
Mat. do tubo de prot. | AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo | Aço inoxidável |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Product Name Description | Sensor de temperatura |
Qnt. do pacote | 13 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 1000 |
SCIP dossier no. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP dossier product name | Sensor MBT 3560 |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Tamanho da con. el. | Pg 9 |
Tamanho da conexão de processo | 1/2 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 85 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 185 °F |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 30 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 10 V |
Tipo | MBT 3560 |
Tipo de conexão | G |
Tipo de conexão do processo | G |
Tipo de elemento do sensor | Pt |
Tipo de inserção | Fixo |
Tipo de transm. | Integrado |
Tolerância do elemento do sensor |
|
UK RoHS compliance | Yes |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Classificação da carcaça IP | IP65 |
Comprimento de inserção [mm] | 50 mm |
Comprimento de inserção [pol.] | 1.97 in |
Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho e Fêmea |
Con. padrão | ISO 228 |
Conex. elétr. | Angular connector |
Conexão de processo Macho/Fêmea | Macho |
Conexão do processo padrão | ISO 228-1-A |
Designação de tipo | MBT 3560-0000-0050-12-115 |
Diâmetro do tubo de proteção [mm] | 8 mm |
Diâmetro do tubo de proteção [pol.] | 0.31 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elemento do sensor [pc] | 1 pc |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Máx] | 150 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°C] [Mín] | 0 °C |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Máx] | 302 °F |
Faixa de ajuste do transmissor [°F] [Mín] | 32 °F |
Faixa de temperatura [°C] [Max] | 200 °C |
Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 392 °F |
Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Grupo de produtos | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserto do sensor | Fixo |
Mat. da con. | Aço inoxidável |
Mat. do tubo de prot. | AISI 316 Ti |
Material da conexão de processo | Aço inoxidável |
Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
Product Name Description | Sensor de temperatura |
Qnt. do pacote | 13 pc |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Resistência do elem. do sensor [Ohm] | 1000 |
SCIP dossier no. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP dossier product name | Sensor MBT 3560 |
Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
Supply voltage [V] DC [max] | 30 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Tamanho da con. el. | Pg 9 |
Tamanho da conexão de processo | 1/2 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 85 °C |
Temperatura ambiente máx. [°F] | 185 °F |
Tensão de alimentação [V] CC [Max] | 30 V |
Tensão de alimentação [V] CC [Min] | 10 V |
Tipo | MBT 3560 |
Tipo de conexão | G |
Tipo de conexão do processo | G |
Tipo de elemento do sensor | Pt |
Tipo de inserção | Fixo |
Tipo de transm. | Integrado |
Tolerância do elemento do sensor |
|
UK RoHS compliance | Yes |