Transmissor de pressão, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

078G1005

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: P92S-0400-BAR-R-11-01-01

Detalhes do produto

Peso bruto 0.058 Kilogram
Peso líquido 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428977326

 

- comum Pino 3
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos Yes
Aprovação CE
CE evaluated Yes
Chave de especificação P92S-0400-BAR-R-11-01-01
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários sobre con. elét. PBT
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. de press. pad. DIN 3852-E
Conex. elétr. M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm] 22 mm
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão [bar] [Max] 400 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 5800 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -104 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
Nome do produto Transmissor de pressão
Notas da conexão de pressão Gaxeta Viton
Padrão da conex. elétr. IEC 61076-2-101
Precisão TEB [-25 - 80°C] ±FS 1.5 %
Precisão TEB [-40 - 80°C] ±FS 2.5 %
Precisão TEB [0 - 80°C] ±FS 1 %
Pressão de ruptura [bar] 4000 bar
Pressão de ruptura [psig] 58000 psig
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 800 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psig] 11600 psig
Qnt. do pacote 45 pc
REACH Candidate List substances No
Ref. de unidade de press. Gauge (relative)
Sinal de saída Current
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. 5 pin
Tempo de início [ms] 40 ms
Tempo de resposta, máx. [ms] 1 ms
Tipo DST P92S
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality